Riferimento del componente
Cambiautensili per applicazioni di saldatura
Cambiautensili | Componenti

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Task & Solution
I cambiautensili della serie WWR consentono ai sistemi robotizzati di passare senza problemi da un utensile all'altro o da un dispositivo finale all'altro, aumentando l'efficienza e la versatilità. Guardate voi stessi: Bachmann Engineering AG ha sviluppato un sistema per la saldatura automatica di perni su porte in alluminio di armadi di distribuzione, in cui diversi cambiautensili automatici pneumatici della serie WWR sono utilizzati insieme a un robot UR10e di Universal Robots:
- Tenuta sicura, anche in caso di caduta di pressione
- Carico momentaneo ridotto grazie al design estremamente piatto
- Varietà inesauribile di sistemi di trasferimento dei supporti
- Rapido adattamento alle mutevoli esigenze di produzione
Componenti standard integrati
Werkzeugwechsler
Serie WWR